61735820
STAR STRIP stripping tool
Odplášťovací nástroj; Průměr kabelu: 4.5mm - 40mm;
STRIPPING TOOL STAR STRIP
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.846,46 Kč
(184.646,46 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Uživatelsky i ergonomicky příjemný nástroj ( mimo jiné díky malé hmotnosti)
- Univerzálně použitelný pro kruhové, podélné a spirálové řezy
- Břity vysoké kvality zajišťují snadné odpláštění i u těžkých izolačných materiálů
- Velký rozsah díky výměnnému přidržovacímu háku
- Odolnost: testováno pro více než 100 000 odizolování
Použití
- Nastavitelný odplášťovací nástroj pro kulaté kabely s nejrůznějšími materiály izolace (jako PVC, PTFE, guma nebo PUR)
- Různé vyměnitelné háky umožňují použít STAR STRIP pro kabely s průměrem 4.5 - 25 mm a 20 - 40 mm