UNIVERSAL STRIP odizolovací nástroj

Odplášťovací nástroj pro speciální aplikace např. solární kabely, PTFE kabely, vyroben v Německu, s výměnnými noži

Číslo výrobku Označení výrobku Pro mm² Pro izolaci Délka (mm) Hmotnost kg Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Bez nožů
21920005
Universal Strip bez odplášťovacích nožů - - 194 0,41 1
Vyměnitelné odplášťovací nože
21920009
Nůž pro jednožilové vodiče DIN 0.14 - 6 PVC - - 1
21920126
Odplášťovací nůž pro POF – 1, 2, 4 žíly 2.2 - 6.7 PVC/PUR - - 1
21920006
Odplášťovací nůž PTFE 0,03-2,08 0.03 - 2.08 PTFE - - 1
21920004
Odplášťovací nůž PTFE 2,5-10 2.5 - 10 PTFE - - 1
21920008
Odplášťovací nůž PTFE 0,5-16 0.5 - 16.0 PTFE - - 1
21920135
Odplášťovací nůž AS-I - Pryž/TPE/PVC - - 1
21920122
Odplášťovací nůž Solar 1.5 - 6.0 XLPO - - 1
Kleště včetně nožů
21920141
Universal Strip DIN pro jednožilové vodiče 0.14 - 6 PVC - - 1
21920125
Universal Strip POF 1, 2, 4vláknové 2.2 - 6.7 PVC/PUR - - 1
21920129
Universal Strip PTFE 0,03-2,08 0.03 - 2.08 PTFE - - 1
21920130
Universal Strip PTFE 2,5-10 2.5 - 10 PTFE - - 1
21920131
Universal Strip PTFE 0,5-16 0.5 - 16.0 PTFE - - 1
21920140
Universal Strip AS-I - Pryž/TPE/PVC - - 1
21920120
Universal Strip Solar 1.5 - 6 XLPO - - 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Žádné zmáčknutí/deformace konců kabelu
  • Výměnné nože pro různé průřezy vodičů
  • Použitelné nezávisle na pevnosti i rozměrech izolačního materiálu
  • Automatické uvolnění po operaci

Oblasti použití

  • Univerzální odizolovací kleště s vyměnitelnými odizolovanými noži
  • Vhodné pro žíly s izolací PTFE a PVC
    a kabely ASI, Solar a POF
  • Univerzální odizolovací kleště s vyměnitelnými odizolovacími noži pro průřezy 0,03 až 16 mm² (rozsah použití je uveden na jednotlivých nožech)

Vlastnosti výrobku

  • Provedení: pochromované s plastovým opláštěním rukojetí

Rozsah dodávky

  • Nástroj a odplášťovací nůž lze objednat samostatně nebo jako sadu, v níž je nástroj a odplášťovací nůž již obsažen
  • Nástroj je vždy dodáván s délkovou zarážkou

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování kabelů

Barva

  • Oranžová

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.