BULLI kabelové nůžky

Střihací nástroj/nůžky na kabely s jemnými vodiči do vnějšího průměru 16 mm, ergonomický dizajn umožňuje jednoduché ovládání

Číslo výrobku Označení výrobku Průměr kabelu mm Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
61744160 BULLI 16 0,147 185
61744161 Náhradní pružina BULLI - - -
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Ergonomicky tvarované rukojeti
  • Tažný střih díky zvláštnímu tvaru nožů
  • Lehké nůžky s uzavírací pojistkou a pružinou pro zpětné nastavení vychozí polohy

Oblasti použití

  • Pro vodiče s jádry z jemných drátů do průměru 16 mm

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Kabelové nůžky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové nůžky

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.