COMBINOX kabelové nůžky

Střihací nástroj/nůžky pro univerzální použití v elektrotechnice z nerezové oceli, vodítko kabelu integrované do čepeli

Číslo výrobku Označení výrobku Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
61735980 Combinox 0,14 193
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Vodítko drátu v čepeli

Rozsah dodávky

  • Včetně odizolovacího přípravku

Konstrukce

  • Nůžky z nerezové oceli

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Kabelové nůžky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové nůžky

  • COMBINOX® je registrovaná obchodní značka společnosti Bessey&Sohn GmbH&Co.KG.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.