KNIPEX kabelové nůžky
Kabelové nůžky KNIPEX pro vodiče s vnějším průměrem až 20 mm, díky ergonomické konstrukci obzvláště šetrný pro uživatele, vyrobeno v Německu
Nízká potřebná ovládací síla díky optimálním převodovým poměrům a optimalizované geometrii ostří
Číslo výrobku | Označení výrobku | Průměr kabelu mm | Hmotnost kg | Délka (mm) | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62120523 | KASI 20 kabelové nůžky | 20 | 0,34 | 200 |
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Speciální struktura dvou čepelí rozděluje stříhání na předstřih a dostřih
- Snadné a čisté stříhání jednou rukou
- Vysoká ergonomie díky vícekomponentním rukojetím
- Izolované rukojeti umožňují práce pod napětím až 1000 V
Oblasti použití
- Stříhá měděné a hliníkové kabely
Vlastnosti výrobku
- Tvrzené břity s precizním ostřím
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- Třída ETIM 5.0 – popis: Kabelové nůžky
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové nůžky
-
Certifikace
- Izolované dle IEC 60900, použitelné do 1000 V AC / 1500 V DC
- Testováno VDE
-
Materiál
- Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, chromovaná
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.