KNIPEX kleště silové štípací

Silový boční střihač KNIPEX s izolovanou rukojetí pro precizní střihání

Vysoký řezný výkon při nízké potřebné ovládací síle

Číslo výrobku Označení výrobku Středně tvrdý drát mm Tvrdý drát mm Pianový drát mm Hmotnost kg Délka (mm) Základní jednotka Bázová cena
KNIPEX kleště silové štípací
62120522 KSSI 18 kleště silové štípací 3,8 2,7 2,2 0,28 180
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoká ergonomie díky vícekomponentním rukojetím
  • Izolované rukojeti umožňují práce pod napětím až 1000 V

Oblasti použití

  • Pro všechny typy drátů včetně velmi tvrdých pružinových drátů

Vlastnosti výrobku

  • Tvrzené břity s precizním ostřím

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Kabelové nůžky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové nůžky

Certifikace

  • Izolované dle IEC 60900, použitelné do 1000 V AC / 1500 V DC
  • Testováno VDE

Materiál

  • Vanadiová ocel, kovaná, vícestupňově kalená v oleji

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.