KNIPEX ráčnové nůžky
Ráčnové nůžky KNIPEX pro vodiče s velkým vnějším průměrem, ergonomická konstrukce, vyrobeno v Německu
Menší potřebná ovládací síla díky velmi vysokému převodu
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Ovládání jednou rukou díky principu rohatky se západkou
- Vysoká ergonomie díky vícekomponentním rukojetím
- Izolované rukojeti umožňují práce pod napětím až 1000 V
Oblasti použití
- Stříhá měděné a hliníkové kabely
- Nevhodné pro ocelové dráty a kovová lana
Vlastnosti výrobku
- Tvrzené břity s precizním ostřím
- Výkyvný nůž lze stiskem palce v libovolné střihací poloze odblokovat
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- Třída ETIM 5.0 – popis: Kabelové nůžky
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové nůžky
-
Certifikace
- Izolované dle IEC 60900, použitelné do 1000 V AC / 1500 V DC
- Testováno VDE
-
Materiál
- Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.