KNIPEX X-Cut® kleště štípací kompaktní

KNIPEX X-Cut® boční střihač s izolovanou rukojetí pro precizní střihání

Úspora síly díky optimálnímu seřízení úhlů břitu

Číslo výrobku Označení výrobku Měkký drát mm Středně tvrdý drát mm Tvrdý drát mm Pianový drát mm Průměr kabelu mm Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
KNIPEX X-Cut® kleště štípací kompaktní
62120521 SXSI 16 kleště štípací kompaktní X-Cut® 4,8 3,8 2,7 2,2 12 0,175 160
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Vysoká ergonomie díky vícekomponentním rukojetím
  • Izolované rukojeti umožňují práce pod napětím až 1000 V

Oblasti použití

  • Pro silné kabely i tenké dráty

Vlastnosti výrobku

  • Tvrzené břity s precizním ostřím

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Kabelové nůžky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové nůžky

Certifikace

  • Izolované dle IEC 60900, použitelné do 1000 V AC / 1500 V DC
  • Testováno VDE

Materiál

  • Vanadiová ocel, kovaná, vícestupňově kalená v oleji

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.