KT ráčnové nůžky

Ráčnové nůžky KNIPEX pro vodiče s velkým vnějším průměrem, ergonomická konstrukce, vyrobeno v Německu

Číslo výrobku Označení výrobku Průměr kabelu mm Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
61813750 KT 4 32 0,676 250
61813760 Náhradní nůž KT 4 - - -
61813770 KT 5 52 0,86 280
61813775 Náhradní nůž KT 5 - - -
61813751 KT 6 60 0,825 320
61813752 Kabelové nůžky KT 6 náhradní nůž - - -
61813753 Kabelové nůžky KT 6 pevný nůž - - -
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Snadné stříhání díky malé hmotnosti a optimálním převodovým poměrům
  • Ovládání jednou rukou díky principu rohatky se západkou
  • Menší potřebná ovládací síla díky velmi vysokému převodu
  • Optimální pákový převod pomocí dvourychlostního pohonu ozubeným věncem (KT 6: třírychlostní pohon ozubeným věncem)

Oblasti použití

  • Nevhodné pro ocelové dráty, tvrdé slitiny hliníku a tvrdě tažené měděné vodiče

Vlastnosti výrobku

  • Výkyvný nůž lze stiskem palce v libovolné střihací poloze odblokovat
  • Hladký a čistý střih bez deformací

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Kabelové nůžky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové nůžky

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.