Víceúčelové nůžky A a B

Víceúčelové elektrotechnické nůžky např. k oddělení stínícího opletu ke stříhaní kabelů, pro různé materiály

Číslo výrobku Označení výrobku Hmotnost kg Délka mm Základní jednotka Bázová cena
62120010 Víceúčelové nůžky A:
s vykovanými břity, pružinou a uzavíracím třmenem
0,14 180
62120020 Víceúčelové nůžky B:
s vykovanými břity
0,09 175
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Oblasti použití

  • Vhodné k oddělení stínicího opletu z ocelových nebo měděných drátů
  • Vhodné ke stříhání kabelů, jednožilových vodičů, plochých páskových kabelů, pásků, tenkého plechu, papíru, lepenky a drátů

Konstrukce

  • Víceúčelové nůžky A:
    s vykovanými břity, pružinou a uzavíracím třmenem
  • Víceúčelové nůžky B:
    s vykovanými břity

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000160
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelové nůžky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000160
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nůžky

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.