Odvíjecí karton

Univerzální odmotávač kabelu z bubnu

Karton lze objednat také naplněný kabelem. V tomto případě se prosím obraťte na naše zákaznické centrum.

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
85008061 Odvíjecí karton
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Snadný odběr z bubnu přímo z krabice
  • Lze stohovat na místě použití
  • Řešení dávkovače (opakované použití)
  • Karton poskytuje ochranu před poškozením a znečištěním

Oblasti použití

  • Přeprava, skladování a odvíjení kabelových bubnů

Vlastnosti výrobku

  • Skládací a sklopný systém umožňuje snadné vkládání bubnu
  • Vhodný pro bubny s průměrem příruby 40 cm
  • Manuální přeprava je možná pomocí nosných rukojetí
  • Kabel se jednoduše odvíjí tažením z otvoru v kartonové krabici

Rozměry

  • Šířka bubnu: až do 40 cm
  • Rozměry krabic: D=480, Š=430, V=450 mm

Všeobecné údaje

  • Max. zatížení: 30 kg

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.