Odvíjecí paleta

Univerzální odmotávač kabelu z bubnu

Paletu lze objednat také naplněnou kabelem. V tomto případě se prosím obraťte na naše zákaznické centrum.

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
85008062 Odvíjecí paleta
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Cívky umožňují snadné odvíjení kabelu přímo z palety
  • Není nutné přesazení bubnu a tím je sníženo riziko poškození
  • Znovupoužitelné

Oblasti použití

  • Přeprava, skladování a odvíjení kabelových bubnů

Vlastnosti výrobku

  • Rámy palet se dvěma integrovanými kolečky
  • Vhodný pro buben s průměrem příruby do 90 cm
  • Paletu lze snímat z vidlicového zdvižného vozíku ze všech čtyř stran
  • Vhodné pro export, protože jde o IPPC

Rozměry

  • Šířka bubnu: až do 90 cm
  • Rozměry palety: D=800, Š=800 mm

Všeobecné údaje

  • Max. zatížení: 500 kg
  • Hmotnost: 16 kg

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.