Produkty TRONIC

Mobile and flexible solutions to unwind, store and transport single core coils and spools.

TRONIC products are optimized for LAPP single core coils H05V-K and H07V-K (Maxi ring) as well as for LAPP single core spools.

Číslo výrobku Označení výrobku Obsahuje Kapacitní kotouč Rozměr v mm Hmotnost kg Základní jednotka Bázová cena
box
85001632 TRONIC Box - 1 D=310.0, H=103.0 0,7
85001624 Vozík pro jednožilový kabel TRONIC 12 12 TRONIC 12 L=670.0, W=610.0, H=950.0 19
85001629 Vozík pro jednožilový kabel TRONIC 48 48 TRONIC 48 L=865.0, W=770.0, H=1460.0 106
Modul
85001625 Modul TRONIC 2 TRONIC 2 L=335.0, W=335.0, H=280.0 2,6
85001621 Modul TRONIC, vozík pro jednožilový kabel 6x2 6 TRONIC Module 12 L=610.0, W=580.0, H=1160.0 29
85001622 Modul TRONIC, vozík pro jednožilový kabel 18x2 18 TRONIC Module 36 L=840.0, W=820.0, H=1400.0 93
Cívka
85001628 TRONIC Single core-cart S12 - 18 L=620.0, W=590.0, H=1160.0 20
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Easy and mobile handling sand storage of single core Coils and spools and increases occupational safety and tidy workplaces
  • Direct bundling of single cores at the operation site leads to efficient assembly
  • User-friendly solution because of short setup times due to an easy refill
  • No twisting / kinking through horizontal pull
  • Mounting of barcodes enables to use kanban solutions , furthermore FLEXIMARK® markings are also possible

Oblasti použití

  • Transporting, storing and unwinding of single core coils and spools
  • All in one compact mobile storage and unwinding solution for the operational site

Vlastnosti výrobku

  • TRONIC module consists of 2 TRONIC boxes mounted on a holder
  • TRONIC Single core-cart S12:
    Capacity for 12 to 18 single core spools (depending on spools width)
    Cart with tool holder

Rozměry

  • Fits for cable rings:
  • Vnější průměr kabelu: max. 10 mm Průměr kotouče: max. 295 mm Vnitřní průměr: 80-180 mm Výška: max. 80 mm

Všeobecné údaje

  • Max. zatížení každého modulu TRONIC: 7 kg
  • Max. loading TRONIC Single core-cart S12:
    1. Level: 60 kg
    2. Level: 40 kg
    3. Level: 30 kg

Materiál

  • Lakovaná ocel

  • TRONIC je název značky firmy Meccanica Nicoletti S.R.L
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.