Detekovatelné kabelové vázací pásky

Detekovatelné kabelové vázací pásky pro aplikace v potravinářství a nápojové průmyslu.

Vhodné příslušenství:
Detekovatelné sokly pro vázací pásky

Potravinářský a nápojový průmysl Dobrá chemická odolnost Bez halogenů UV odolný

ECOLAB

Číslo výrobku Popis výrobku UL aprobace Délka x šířka (mm) Ø svazku mm Zatížitelnost v tahu N Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Bez kovového zámku / PA 6.6
61723360
Kabelové vázací pásky Detect 98x2.5 BU ne 98.0 x 2.5 1.0 - 21.0 80.0 100
61723364
Kabelové vázací pásky Detect 140x3.5 BU ne 140.0 x 3.5 2.0 - 32.0 180.0 100
61723365
Kabelové vázací pásky Detect 200x3.5 BU ne 200.0 x 3.5 3.0 - 50.0 180.0 100
61723361
Kabelové vázací pásky Detect 200x4.5 BU ne 200 x 4.5 3.0 - 50.0 220.0 100
61723366
Kabelové vázací pásky Detect 290x4.5 BU ne 290.0 x 4.5 3.5 - 78.0 220.0 100
61723362
Kabelové vázací pásky Detect 360x4.5 BU ne 360.0 x 4.5 3.5 - 100.0 220.0 100
61723363
Kabelové vázací pásky Detect 365x7.5 BU ne 365.0 x 7.5 8.0 - 100.0 540.0 100
S kovovým zámkem (značka TY-RAP®) / PA 6.6
61723351 Kabelový vázací pásek TY-RAP TY523M-NDT ne 93.0 x 2.3 1.5 - 16.0 80.0 100
61723359 Kabelová vázací páska TY-RAP TY524M-NDT ne 140.0 x 3.6 2.0 - 35.0 160.0 100
61723352 Kabelový vázací pásek TY-RAP TY525MR-NDT ne 186.0 x 4.6 3.0 - 45.0 200.0 100
61723353 Kabelový vázací pásek TY-RAP TY528MR-NDT ne 361.0 x 4.8 4.8 - 102.0 220 100
61723354 Kabelový vázací pásek TY-RAP TY527M-NDT ne 345.0 x 6.9 4.8 - 102.0 540 100
S kovovým zámkem (značka TY-RAP®) / polypropylene
61723355 Kabelový vázací pásek TY-RAP TY523M-PDT ne 92 x 2.4 2 - 16 50 100
61723356 Kabelový vázací pásek TY-RAP TY525M-PDT ne 186 x 4.8 3.5 - 45 130 100
61723357 Kabelový vázací pásek TY-RAP TY528M-PDT ne 360 x 4.8 3.5 - 102 130 100
61723358 Kabelový vázací pásek TY-RAP TY527M-PDT ne 340 x 7 6 - 90 270 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Detekovatelné kabelové vázací pásky se speciální polymerní sloučeninou, která aktivuje detektory kovů, rentgenová zařízení a vizuální identifikační systémy
  • Minimalizace rizika kontaminace produktu
  • Modrá barva usnadňuje vizuální detekci
  • Pomáhá Vaší společnosti implementovat směrnici EU HACCP
  • Provedení z polyamidu: odolné proti běžným ředidlům jako alkoholu a ketonu, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům jako olejům, tukům, benzínu a slabým louhům; není odolné proti kyselinám (slabým nebo silným) a kovovým solím Provedení z polypropylenu: odolné proti chemickým čisticím prostředkům
    Ty-Rap® NDT: UV odolné

Oblasti použití

  • Pro aplikace, kde se k výstupní kontrole koncového produktu používají detektory kovů na případné cizí předměty, zvyšky vázacích pásek jsou detekovatelné co minimalizuje riziko kontaminace
  • Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
  • Farmaceutická výroba

Odkazy na normy / schválení

  • Třída hořlavosti:
    Ty-Rap® NDT: UL 94 V-2
    Ty-Rap® PDT a Detect: UL 94 HB
  • Kabelové vázací pásky s kovovým zámkem jsou schváleny ECOLAB

Poznámky

  • Požadavky na skladování: Nylon (polyamid) je svou povahou citlivý na vnější vlivy. Kabelové vázací pásky se pro zajištění optimálního použití strojově zvlhčují. Proto by měly být skladovány na chladném a suchém místě a neměly by být vystavovány přímému slunečnímu záření. Aby si uchovaly potřebnou vlhkost, balí se kabelové vázací pásky do plastových sáčků. Ty by měly zůstat uzavřené, dokud nebudou použity.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové vázací pásky

Barva

  • Modrá

Materiál

  • Polyamid 6.6 nebo polypropylen s podílem kovů
  • Bez halogenů a bez silikonu

Teplotní rozsah

  • Ty-Rap® NDT: -60 °C až + 85 °C
    Ty-Rap® PDT a Detect -40 °C až + 85 °C
    Instalační teplota:
    -5 °C až + 60 °C

  • TY-RAP® je registrovaná obchodní značka společnosti Thomas & Betts.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.