Flexibilní kovová spirála

Cable-Eater je elektroinstalační trubka pro svazkování kabelů a vodičů. Hlavní oblastí použití je svazkování a ochrana kabelů v kabelové konfekci, v elektrotechnickém průmyslu a v rozvaděčích.

Montážní čas Bez halogenů Odolnost proti plameni

Číslo výrobku Popis výrobku Délka mm Výška mm Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
61830290 GMF HF-20 GY 23 24 30
61830291 GMF HF-30 GY 33 35 18
61830292 GMF HF-40 GY 44 46 12
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Rychlá a snadná montáž použitím vhodného nástroje
  • Kratší čas montáže

Oblasti použití

  • Výroba rozvaděčů
  • Zafixování kanálu: lamely natočit nahoru,připojit jeden kabelový konec, poté zasunout kabel bokem až po požadované místo odbočení, připojit druhý konec kabelu

Vlastnosti výrobku

  • Dva nebo více kusů může být jednoduše spojeno zasunutím konců
  • Dodávano v délkách po 50 cm

Odkazy na normy / schválení

  • UL 94 V-2

Poznámky

  • Doporučený šroub: M3 dle DIN 85A s maticí, nebo M4 dle DIN 85A s maticí

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002596
  • ETIM 5.0 Class-Description: flexibilní systém vedení kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002596
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibilní systém vedení kabelů

Na vyžádání:

  • Provedení s lepicí vrstvou
  • Hranaté provedení

Poznámky

  • Bez halogenů

Barva

  • RAL 7035 světle šedá

Materiál

  • Polypropylen (PP), odolný proti UV záření

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +70 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.