KW plastová spirála

Plastové spirály k časově úspornému svazkování kabelů a vodičů.

Dobrá chemická odolnost Odolnost proti plameni Mechanická odolnost UV odolný

Číslo výrobku Popis výrobku Barva Průměr svazku (mm) Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
KW plastová spirála
61600010
Plastová spirála KW 2 přírodní 2.0 - 7.0 50
61600015
Plastová spirála KW 2 černá 2.0 - 7.0 50
61722850 Plastová spirála KW 2 modrá 2.0 - 7.0 50
61722856 Plastová spirála KW 2 žlutá 2.0 - 7.0 50
61600040
Plastová spirála KW 5 přírodní 5.0 - 20.0 30
61600045
Plastová spirála KW 5 černá 5.0 - 20.0 25
61722851 Plastová spirála KW 5 modrá 5.0 - 20.0 25
61600050
Plastová spirála KW 5 žlutá 5.0 - 20.0 25
61600070
Plastová spirála KW 10 přírodní 10.0 - 40.0 30
61722840
Plastová spirála KW 10 černá 10.0 - 40.0 25
61722852 Plastová spirála KW 10 modrá 10.0 - 40.0 25
61600080
Plastová spirála KW 10 žlutá 10.0 - 40.0 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Flexibilita kabelů zůstává v širokém rozsahu zachována
  • Spirálovitě řezaná hadice
  • K časově úspornému svazkování kabelů
    a vodičů

Oblasti použití

  • K výrobě kabelových svazků s odbočkami
  • K ochraně proti mechanickému namáhání

Vlastnosti výrobku

  • Černé provedení: chování při hoření dle UL 94 HB

Rozsah dodávky

  • Číslo výrobku 61759940: zaváděcí nástroj

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Hadice svazku kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 6.0 Class-Description: Hadice pro svazkování kabelů

Všeobecně

  • Černé provedení: UV odolné

Materiál

  • Černé provedení: polyamid (bez silikonu a bez halogenů)
  • Přírodní a barevné provedení: polyethylene

Teplotní rozsah

  • Černá: -40 °C až +120 °C
    Přírodní a barevná: -50 °C až 85 °C

  • Další velikosti a barvy na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.