BASIC montážní pistole pro kabelové vázací pásky

BASIC kleště pro kabelové vázací pásky pro snadnou a cenově výhodnou montáž plastových kabelových vázacích pásek až do šířky 4,8 mm

Montážní čas

Číslo výrobku Popis výrobku Pro kabelové vázací pásky Pro pásky šířky mm Základní jednotka Bázová cena
62120321
BASIC montážní pistole pro kabelové vázací pásky plastové 2.2 - 4.8
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Možné plynulé přizpůsobení utahovací síly: Krok 0: 29,4 N Krok 1: 58,9 N Krok 2: 98,1 N Krok 3: 127,5 N
  • Velmi dobrý poměr výkonu a ceny

Oblasti použití

  • Montážní pistole pro plastové kabelové vázací pásky
  • Pro utažení a stříhání kabelových vázacích pásek

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description:Montážní pistole pro vázací pásky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description:Montážní pistole pro vázací pásky

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.