STEEL GUN HT-338 montážní pistole pro kabelové vázací pásky

STEEL GUN HT-338 kleště pro kabelové vázací pásky pro snadnou a cenově výhodnou montáž kabelových vázacích pásek z nerezové oceli do šířky 7,9 mm, předchází ostrým okrajům a tím minimalizuje riziko závažných zranění

Montážní čas

Číslo výrobku Popis výrobku Pro kabelové vázací pásky Max. šířka kabelového vázacího pásku mm D x V mm Hmotnost kg Základní jednotka Bázová cena
83250022
FLEXIMARK® HT-338 z nerezové oceli 7.9 178 x 140 0,56
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Praktický nástroj pro práci s kabelovými vázacími páskami z nerezové oceli (do tloušťky 0,3 mm)
  • Kabelový vázací pásek je po dosažení nastavené utahovací síly u uzavírací hlavy automaticky ustřižen
  • Ostré hrany jsou eliminovány
  • Stupňovitě nastavitelná utahovací síla

Oblasti použití

  • Pro kabelové vázací pásky z nerezové oceli

Poznámky

  • Garantovaných 2.000 použití
  • Pro čistý rez použijte aretací šroub - správná utahovací síla závisí od typu kabelu
  • Náhradní díly jsou dostupné

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description:Montážní pistole pro vázací pásky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description:Montážní pistole pro vázací pásky

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.