Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Ty-Gun ERG 50 Cable tie pliers cable tie plier

Ty-Gun ERG 50 Cable tie pliers

Montážní pistole pro kabelové vázací pásky; Pro šířku kabelového vázacího pásku: 2.4mm

TY-GUN ERG 50

62120120

Přidat do porovnání produktů

Cena

6.857,04 Kč

(685.703,77 Kč/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!

Výhody

  • O 360° otočná špička pro pohodlnou montáž
  • Ergonomický design (zaoblený tvar) a vysoký komfort obsluhy
  • Minimální zátěž uživatele
  • Snadno přístupné nastavovací kolečko pro napětí tahu, automatický mechanizmus odřezávání
  • Velký otvor (šířka 25,4 mm) usnadňuje vložení kabelového vázacího pásku

Použití

  • Montážní pistole pro plastové kabelové vázací pásky
  • Umožňuje rychlé a ekonomické vázání, upevňování a montáž plastových kabelových vázacích pásků
  • Prodloužená životnost kabelového pásku díky optimálnímu nastavení napínací síly
  • Zbytky vázacího pásku ostávají v čelisti pistole - minimální odpad na pracovišti