LS ocelové kabelové vázací pásky

LS kabelové vázací pásky z nerezové oceli jsou z důvodu použití velmi kvalitní oceli (AISI 316), která je odolná vůči kyselinám a korozi, zvláště vhodné k vázání kabelů v náročném prostředí.

LS 4,6-100 je obsaženo ve vzorovém sáčku FLEXIMARK® (číslo výrobku M3251010)

Potravinářský a nápojový průmysl Petrochemie Železnice Vhodný pro venkovní použití Dobrá chemická odolnost Odolnost proti horku Odolný proti chladu Odolnost proti korozi Odolný proti kyselinám Teplotně odolný

UL DNV

Číslo výrobku Popis výrobku Délka x šířka (mm) Ø svazku mm Minimální pevnost v tahu N/mm² Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Bez polyesterové vrstvy
61812947
LS 4.6x100 100.0 x 4.6 21 45.3 100
61812948
LS 4.6x125 125.0 x 4.6 32 45.3 100
61812949
LS 4.6x150 150.0 x 4.6 40 45.3 100
61812950
LS 4.6x200 200.0 x 4.6 51 45.3 100
61812960
LS 4.6x360 360.0 x 4.6 102 45.3 100
61812970
LS 4.6x520 520.0 x 4.6 152 45.3 100
61812980
LS 4.6x680 680.0 x 4.6 203 45.3 100
61812990
LS 4.6x840 840.0 x 4.6 254 45.3 100
61813000
LS 7.9x200 200.0 x 7.9 51 113.3 100
61813010
LS 7.9x360 360.0 x 7.9 102 113.3 100
61813020
LS 7.9x520 520.0 x 7.9 152 113.3 100
61813030
LS 7.9x680 680.0 x 7.9 203 113.3 100
61813040
LS 7.9x840 840.0 x 7.9 254 113.3 100
61813050
LS 7.9x1010 1016.0 x 7.9 305 113.3 100
S polyesterovou vrstvou
61813085
LSC 4.6x100 100.0 x 4.6 21 45.3 100
61813086
LSC 4.6x125 125.0 x 4.6 32 45.3 100
61813088
LSC 4.6x200 200.0 x 4.6 51 45.3 100
61813089
LSC 4.6x360 360.0 x 4.6 102 45.3 100
61813093
LSC 7.9x200 200.0 x 7.9 51 113.3 100
61813094
LSC 7.9x360 360.0 x 7.9 102 113.3 100
61813096
LSC 7.9x520 520.0 x 7.9 152 113.3 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Odolnost proti kyselinám
  • Vynikající chemická odolnost
  • Odolává vysokým teplotám
  • Bezpečný kuličkový uzávěr, samosvorný
  • Minimální prostorové nároky díky zploštěným hlavám

Oblasti použití

  • Upevnění označení z nerezové oceli FLEXIMARK®
  • Použití je možné ve veškerém náročném průmyslu (mimo jiné olej a plyn, železniční doprava, potravinářský a nápojový průmysl)
  • Odolné vůči korozi a vlivům počasí - vhodné pro použití venku a za extrémních podmínek

Odkazy na normy / schválení

  • DNV 2397
  • UL File No.: E193947
  • Splňuje požadavky IEC 62275:2006
  • Certifikace Achilles JQS

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové vázací pásky

Na vyžádání:

  • Další velikosti na vyžádání

Materiál

  • Nerezová ocel, odolná proti kyselinám EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
  • Tloušťka materiálu: 0,26 mm

Teplotní rozsah

  • -80 °C až +500 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.