Flex Tie kabelové vázací pásky

Opakovaně použitelné vázací pásky se suchým zipem k šetrnému svazkování citlivých kabelů

Vázací pásek se suchým zipem pro flexibilní použití

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Montážní čas

Číslo výrobku Popis výrobku Chování při hoření dle UL 94 V2 Délka (mm) Šířka v mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61823711 Flex Tie 150x20 ano 150.0 20 100
61823712 Flex Tie 200x20 ano 200.0 20 100
61823713 Flex Tie 330x20 ano 330.0 20 100
61823714 Flex Strap 300x25 ne 330.0 25 10
61823715 Flex Strap 360x25 ne 360.0 25 10
61823716 Flex Strap 480x25 ne 480.0 25 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Pro snadné a rychlé svazkování
  • Šetrné ke kabelu: zabraňují poškození vnějšího pláště kabelu
  • Jednoduše rozpojitelné a opětovně použitelné
  • Žádná koroze, protože vázací pásky se suchým zipem jsou vyrobeny z organických textilií
  • Bez ostrých hran, snížené riziko poranění

Oblasti použití

  • Svazkování kabelů a hadic
  • Odolné proti vibracím (např. robotika)
  • Tam, kde jsou často vyžadovány změny nebo stálý přístup (např. jevištní technika, laboratoře)
  • Svazkování kabelů citlivých na tlak (např. optické kabely, datové kabely)

Odkazy na normy / schválení

  • Chování při hoření dle UL 94 V2, viz tabulku

Provedení

  • Tie: se štěrbinovou hlavou
  • Roll: 25m kotouč k individuálnímu ustřižení
  • Strap: z háčků a samostatného flaušového dílu, se sponou

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové vázací pásky

Barva

  • Černá

Materiál

  • Tie + Roll: PP a velur PA
  • Strap: PA 6, PA 6.6, potažení PU

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.