Kable-Fix R kabelové vázací pásky

Opětovně použitelné kabelové vázací pásky Kable-Fix R se snadno znovu otevírají a jsou tedy šetrné ke kabelům.

Extrémně elastické a univerzálně použitelné

UV odolný Bez halogenů

Číslo výrobku Popis výrobku Barva UL aprobace Délka x šířka mm Ø svazku mm Základní jednotka Bázová cena
61710210 Kable-Fix R BK černá ne 320.0 x 9.0 5.0 - 85.0
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Jednoduše rozpojitelné a opětovně použitelné
  • Samoregulační uzávěr automaticky přizpůsobuje tažnou sílu
  • Rychlá montáž, neboť vázací pásek lze montovat v jakémkoli směru
  • Bez ostrých okrajů – prevence poranění
  • Žádné poškození či deformace kabelu díky elasticitě pásku

Oblasti použití

  • Pro vysoce kvalitní a komplexní systémy správy kabelů
  • Svazkování kabelů citlivých na tlak (např. optické kabely, datové kabely)

Vlastnosti výrobku

  • Dobrá odolnost proti UV záření
  • Samozhášivost dle UL 94 HB
  • Bez halogenů
  • Dobrá odolnost proti olejům a chemikáliím
  • Roztažitelnost 50 %

Provedení

  • Jedna velikost pro všechna použití

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů

Materiál

  • TPU

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +60 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.