Quick Tie kabelové pásky

Kabelové vázací pásky Quick Tie lze snadno rozpojovat, černá nebo červená.

Bez halogenů Montážní čas

Číslo výrobku Popis výrobku Barva UL aprobace Délka x šířka (mm) Zatížitelnost v tahu N Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Červená
61710040 Quick Tie 120x3.5 RD červená ne 120.0 x 3.5 130.0 100
61710041 Quick Tie 240x3.9 RD červená ne 240.0 x 3.9 180.0 100
61710042 Quick Tie 320x4.4 RD červená ne 320.0 x 4.4 230.0 100
61710180 Quick Tie 500x5.7 RD červená ne 500.0 x 5.7 250.0 100
61710043 Quick Tie 665x6.6 RD červená ne 665.0 x 6.6 370.0 100
Černá
61721101 Quick Tie 120x3.5 BK černá ne 120.0 x 3.5 130.0 100
61721102 Quick Tie 240x3.9 BK černá ne 240.0 x 3.9 180.0 100
61721103 Quick Tie 320x4.4 BK černá ne 320.0 x 4.4 230.0 100
61710190 Quick Tie 500x5.7 BK černá ne 500.0 x 5.7 250.0 100
61721104 Quick Tie 665x6.6 BK černá ne 665.0 x 6.6 370.0 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Cenově úsporné, opakovaně použitelné pro lehkou zátěž
  • Kulatý profil zaručuje maximální pevnost a absolutní bezpečnost uzávěru
  • Dvojitý uzávěr umožňuje vytvoření závěsné smyčky

Oblasti použití

  • Všude tam, kde má být něco krátkodobě a rychle upevněno nebo svázáno do svazků
  • K uzavírání pytlů a sáčků

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové vázací pásky

Barva

  • Černá (odolná proti UV)
  • Červená

Materiál

  • Polyetylen

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +70 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.