Ty - Grip® FOL / FO kabelová vázací páska

TY-GRIP® FOL/ FO lze použít pro opakovanou aplikaci díky rychlému a snadnému opakovanému otevření. Tyto kabelové vázací pásky jsou ideální k ochraně křehkých kabelů, jako jsou skleněná vlákna.

Bez halogenů Montážní čas

Číslo výrobku Popis výrobku UL aprobace Délka x šířka (mm) Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
FO se smyčkou
61823720 FO 200-40-0 ne 228.0 x 12.7 10
61823730 FO 350-40-0 ne 330.0 x 12.7 10
FOL se sponou
61823740 FOL 300-50-0 ne 304.0 x 19.0 10
61823750 FOL 500-50-0 ne 457.0 x 19.0 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Pro snadné a rychlé svazkování
  • Šetrné ke kabelu: zabraňují poškození vnějšího pláště kabelu
  • Jednoduše rozpojitelné a opětovně použitelné

Oblasti použití

  • Tam, kde jsou často vyžadovány změny nebo stálý přístup (např. jevištní technika, laboratoře)
  • Svazkování kabelů citlivých na tlak (např. optické kabely, datové kabely)
  • Světelná a ozvučovací technika

Odkazy na normy / schválení

  • Samozhášivost dle UL 94 HB

Provedení

  • FOL se sponou
  • FO se smyčkou: Hlava s drážkou umožňuje rychlé a jednoduché upevnění

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové vázací pásky

Barva

  • Černá

Materiál

  • Polyamid
  • Bez halogenů a bez silikonu

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +104 °C (FO) / 93 °C (FOL)

  • TY-GRIP® je registrovaná obchodní značka společnosti Thomas & Betts.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.