Strong Tie

Kabelové vázací pásky s ocelovým jazykem mají vylepšenou pevnost v tahu

Široká paleta schvalovacích certifikací Bez halogenů

German Lloyd

Číslo výrobku Popis výrobku UL aprobace Délka x šířka mm Ø svazku mm Zatížitelnost v tahu N Základní jednotka Bázová cena
Přírodní
61715011 Strong Tie 100 x 2,5 NA ne 100.0 x 2.5 2.0 - 24.0 180
61715017 Strong Tie 200 x 2,5 NA ne 200.0 x 2.5 2.0 - 55.0 180
61715012 Strong Tie 140 x 3,5 NA ne 140.0 x 3.5 3.0 - 36.0 280
61715018 Strong Tie 200 x 3,5 NA ne 200.0 x 3.5 3.0 - 55.0 280
61715014 Strong Tie 280 x 3,5 NA ne 280.0 x 3.5 3.0 - 80.0 280
61715019 Strong Tie 360 x 3,5 NA ne 360.0 x 3.5 3.0 - 101.0 280
61715013 Strong Tie 186 x 4,5 NA ne 186.0 x 4.5 3.0 - 51.0 400
61715020 Strong Tie 290 x 4,5 NA ne 290.0 x 4.5 3.0 - 80.0 400
61715016 Strong Tie 360 x 4,5 NA ne 360.0 x 4.5 3.0 - 103.0 400
61715015 Strong Tie 340 x 7,0 NA ne 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 700
61715021 Strong Tie 220 x 7,5 NA ne 220.0 x 7.5 6.0 - 56.0 800
Černá
61723001 Strong Tie UV 100x2,5 BK ne 100.0 x 2.5 2.0 - 24.0 180
61723007 Strong Tie UV 200 x 2,5 BK ne 200.0 x 2.5 3.0 - 55.0 180
61723002 Strong Tie UV 140 x 3,5 BK ne 140.0 x 3.5 3.0 - 36.0 280
61723008 Strong Tie UV 200 x 3,5 BK ne 200.0 x 3.5 3.0 - 55.0 280
61723004 Strong Tie UV 280 x 3,5 BK ne 280.0 x 3.5 3.0 - 80.0 280
61723009 Strong Tie UV 360 x 3,5 BK ne 360.0 x 3.5 3.0 - 101.0 280
61723003 Strong Tie UV 186 x 4,5 BK ne 186.0 x 4.5 3.0 - 51.0 400
61723011 Strong Tie UV 290 x 4,5 BK ne 290.0 x 4.5 3.0 - 80.0 400
61723006 Strong Tie UV 360 x 4,5 BK ne 360.0 x 4.5 3.0 - 103.0 400
61723005 Strong Tie UV 340 x 7,0 BK ne 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 700
61723012 Strong Tie UV 220 x 7,5 BK ne 220.0 x 7.5 6.0 - 57.0 800
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoká pevnost proti odvázání je zaručena i za obtížných podmínek, jako např. při extrémních teplotách, vlhkosti nebo za studena
  • Uzávěr je odolný také proti nárazům a vibracím

Oblasti použití

  • Kabelové vázací pásky s ocelovým jazykem pro náročné provozní podmínky

Odkazy na normy / schválení

  • Chování při hoření podle UL 94 V-2

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové vázací pásky

Barva

  • Přírodní

Materiál

  • polyamid 6.6
  • Bez halogenů a bez silikonu

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +85 °C

  • B = v příruční krabici, jinak v plastových sáčcích
  • TY-RAP® je registrovaná obchodní značka společnosti Thomas & Betts.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.