Ty - Rap® kabelová vázací páska s ocelovým jazykem k našroubování

Kabelové vázací pásky TY-RAP® s ocelovým jazykem jsou také k dispozici v provedení pro upevnění pomocí šroubů, nýtů a čepů.

Bez halogenů

RU

Číslo výrobku Popis výrobku UL aprobace Průměr díry mm Délka x šířka (mm) Ø svazku mm Zatížitelnost v tahu N Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61715420 TY 33 M ano 2.8 102.0 x 2.3 2 - 16 80 1000
61715480 TY 34 M ano 4.2 151.0 x 3.5 2 - 29 180 1000
61720000 TY 635 M ano 3.5 198.0 x 4.7 3.5 - 45 220 1000
61715540 TY 35 M ano 4.8 199.0 x 4.7 3.5 - 45 220 1000
61720070 TY 1435 M ano 6.3 198.0 x 4.7 3.5 - 45 220 1000
61715600 TY 37 M ano 6.3 356.0 x 7.7 6 - 90 540 500
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kabelové vázací pásky s upevňovacím prvkem
  • Umožňují montáž a svazkování v jednom kroku
  • Ocelový jazyk zajišťuje stabilní a trvalé svázání

Oblasti použití

  • K montáži pomocí šroubů, čepů a nýtů
  • Současná montáž a svazkování
  • Konfekce kabelů, předběžná a konečná montáž součástí a svazků a bezúdržbová montáž kabelů, potrubí apod.

Odkazy na normy / schválení

  • UL File Number: E49405, viz tabulka
  • Chování při hoření podle UL 94 V-2

Provedení

  • Na vyžádání také v černém, UV odolném provedení

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové vázací pásky

Barva

  • Přírodní

Materiál

  • polyamid 6.6
  • Bez halogenů a bez silikonu

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +85 °C

  • TY-RAP® je registrovaná obchodní značka společnosti Thomas & Betts.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.