Ty - Rap® kabelová vázací páska s ocelovým jazykem s plochou pro popis

Kabelové vázací pásky TY-RAP® s ocelovým jazykem s plochou pro popis svazků kabelů.

Bez halogenů

RU

Číslo výrobku Popis výrobku UL aprobace Délka x šířka mm Ø svazku mm Plocha pro popis mm Zatížitelnost v tahu N Základní jednotka Bázová cena
Pravoúhlá plocha
61716020 TY 51 M ano 92 x 2.4 10 - 16 25 x 8 80
Paralelní plocha
61715840 TY 46 MD ano 184 x 4.8 9.5 - 45 30 x 24 220 Dvojitý
61715880 TY 46 MT ano 184 x 4.8 9.5 - 45 46 x 24 220 Trojnásobný
61715920 TY 46 MF ano 184 x 4.8 9.5 - 45 63 x 24 220 Čtyřnásobně
61715780 TY 546 M ano 184 x 4.8 9.5 - 45 13 x 24 220
61715950 TY 548 M ano 360 x 4.8 19 - 102 13 x 54 220
Pravoúhlá plocha nad uzávěrem
61716080 TY 53 M ano 102 x 2.4 2 - 16 21 x 9 80
61716560 TY 532 M ano 212 x 2.4 2 - 51 21 x 9 80
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kabelové vázací pásky s popisovací plochou
  • Umožňují svazkování a označování v jednom kroku
  • Snadná montáž díky všem kulatým rohům
  • Patentovaná háková pojistka z nerezové oceli zaručuje bezpečné uchycení také za obtížných podmínek

Oblasti použití

  • K současnému svazkování a označování kabelů a vodičů, kabelových svazků, hydraulických a pneumatických přívodů apod.

Odkazy na normy / schválení

  • UL File Number: E49405, viz tabulka
  • Chování při hoření podle UL 94 V-2

Provedení

  • TY 51 M: popisovací plocha umístěna kolmo na kabelový vázací pásek
  • TY 53 M/TY 532 M: popisovací plocha umístěna kolmo ke kabelovému vázacímu pásku nad uzávěrem

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové vázací pásky

Barva

  • Přírodní

Materiál

  • polyamid 6.6
  • Bez halogenů a bez silikonu

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +85 °C

  • TY-RAP® je registrovaná obchodní značka společnosti Thomas & Betts.
  • Menší balicí jednotky na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.