Ty - Rap® kabelová vázací páska s ocelovým jazykem

Kabelové vázací pásky s ocelovým jazykem mají vylepšenou pevnost v tahu

Bez halogenů

LLOYDS UL Německý Lloyd

Číslo výrobku Popis výrobku UL aprobace Délka x šířka (mm) Ø svazku mm Zatížitelnost v tahu N Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Přírodní
61715000 TYB* 23 M ano 92.0 x 2.3 2 - 16 80 1000
61716250 TY 232 M ano 203.0 x 2.3 2 - 50 80 1000
61716310 TY 234 M ano 356.0 x 2.3 2 - 102 80 1000
61715060 TYB* 24 M ano 140.0 x 3.6 2 - 29 180 1000
61716370 TY 242 M ano 208.0 x 3.6 2 - 50 180 1000
61715180 TY 26 M ano 284.0 x 3.6 2 - 76 180 1000
61716430 TY 244 M ano 368.0 x 3.6 2 - 103 180 1000
61715120 TYB* 25 M ano 186.0 x 4.8 3.5 - 45 220 1000
61716490 TY 253 M ano 290.0 x 4.8 3.5 - 78 220 1000
61715300 TY 28 M ano 361.0 x 4.8 3.5 - 102 220 1000
61716550 TY 272 M ano 223.0 x 6.9 6 - 50 540 500
61715240 TY 27 M ano 340.0 x 7.0 6 - 90 540 500
61715360 TY 29 M ano 771.0 x 6.9 6 - 229 540 500
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoká pevnost proti odvázání je zaručena i za obtížných podmínek, jako např. při extrémních teplotách, vlhkosti nebo za studena
  • Uzávěr je odolný proti nárazům a vibracím
  • Ocelový jazyk z antimagnetické nerezové oceli (typ 316) je pevně zakotven v hlavě vázacího pásku

Oblasti použití

  • Kabelové vázací pásky s ocelovým jazykem pro náročné provozní podmínky

Odkazy na normy / schválení

  • UL认证文件号 TY-RAP®: E49405, 见参数表
  • Chování při hoření podle UL 94 V-2

Rozsah dodávky

  • Výrobky označené příponou "B" (např. TYB24 M) se dodávají v příruční krabici, v níž jsou kabelové vázací pásky uspořádány v poloze snadné pro uchopení

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové vázací pásky

Barva

  • Přírodní

Materiál

  • polyamid 6.6
  • Bez halogenů a bez silikonu

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +85 °C

  • B = v příruční krabici, jinak v plastových sáčcích
  • TY-RAP® je registrovaná obchodní značka společnosti Thomas & Betts.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.