Ty - Rap® tepelně odolná kabelová vázací páska s ocelovým jazykem

Kabelové vázací pásky TY-RAP® s ocelovým/zajišťovacím jazykem jsou také k dispozici v provedení odolném vůči teplu, které vydrží teploty až 105 °C.

Bez halogenů

RU

Číslo výrobku Popis výrobku UL aprobace Délka x šířka (mm) Ø svazku mm Zatížitelnost v tahu N Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61723470 TYH 23 M ano 92.0 x 2.4 2 - 16 80 1000
61723460 TYH 232 M ano 203.0 x 2.4 2 - 50 80 1000
61723440 TYH 24 M ano 140.0 x 3.6 2 - 29 130 1000
61723430 TYH 242 M ne 208.0 x 3.6 2 - 50 130 1000
61723410 TYH 26 M ano 284.0 x 3.6 2 - 76 130 1000
61723420 TYH 25 M ano 186.0 x 4.8 3.5 - 45 220 1000
61723380 TYH 28 M ano 360.0 x 4.8 3.5 - 102 220 1000
61723390 TYH 272 M ano 222.0 x 7.6 6 - 50 540 500
61723400 TYH 27 M ano 340.0 x 7.0 6 - 90 540 500
61723350 TYH 29 M ano 771.0 x 6.9 6 - 229 530 500
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Má všechny výhody standardního systému TY-RAP® a kromě toho zvýšenou tepelnou odolnost

Oblasti použití

  • V teplotně zatížených prostorech, jako např. v elektrických tepelných zařízeních nebo v technice vytápění

Odkazy na normy / schválení

  • UL File Number: E49405, viz tabulka
  • Chování při hoření podle UL 94 V-2

Provedení

  • Doplněk "M" v označení výrobku znamená "tepelně odolný"

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové vázací pásky

Barva

  • Světle zelená - průsvitná

Materiál

  • Teplotně stabilizovaný polyamid 6.6
  • Bez halogenů a bez silikonu

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +105 °C

  • TY-RAP® je registrovaná obchodní značka společnosti Thomas & Betts.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.