Basic Tie kabelové vázací pásky

Série Basic portfolia kabelových vázacích pásek

Bez halogenů UV odolný

RU

Číslo výrobku Popis výrobku UL aprobace Délka x šířka (mm) Ø svazku mm Zatížitelnost v tahu v N UL Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Přírodní
61831001
Basic Tie 98x2.5 NAT ano 98.0 x 2.5 1.0 - 21.0 80.0 100
61831003
Basic Tie 160x2.6 NAT ano 160.0 x 2.6 1.0 - 40.0 80.0 100
61831004
Basic Tie 200x2.6 NAT ano 200.0 x 2.6 2.0 - 51.0 80.0 100
61831005
Basic Tie 140x3.5 NAT ano 140.0 x 3.5 2.5 - 32.0 180.0 100
61831006
Basic Tie 200x3.5 NAT ano 200.0 x 3.5 3.0 - 50.0 180.0 100
61831007
Basic Tie 290x3.5 NAT ano 290.0 x 3.5 3.0 - 79.0 180.0 100
61831013
Basic Tie 370x3.5 NAT ano 370.0 x 3.5 2.0 - 103.0 180.0 100
61831009
Basic Tie 160x4.5 NAT ano 160.0 x 4.5 2.5 - 38.0 220.0 100
61831011
Basic Tie 200x4.5 NAT ano 200.0 x 4.5 3.0 - 50.0 220.0 100
61831014
Basic Tie 290x4.5 NAT ano 290.0 x 4.5 3.5 - 78.0 220.0 100
61831016
Basic Tie 360x4.5 NAT ano 360.0 x 4.5 3.5 - 100.0 220.0 100
61831020
Basic Tie 240x7.8 NAT ano 240.0 x 7.8 3.5 - 63.0 540.0 100
61831021
Basic Tie 300x7.5 NAT ano 300.0 x 7.5 4.0 - 80.0 540.0 100
61831022
Basic Tie 365x7.5 NAT ano 365.0 x 7.5 8.0 - 100.0 540.0 100
61831023
Basic Tie 450x7.5 NAT ano 450.0 x 7.5 35.0 - 130.0 540.0 100
61831024
Basic Tie 540x7.5 NAT ano 540.0 x 7.5 35.0 - 158.0 540.0 100
61831025
Basic Tie 750x7.5 NAT ano 750.0 x 7.5 35.0 - 220.0 540.0 100
61831026
Basic Tie 780x9.0 NAT ano 780.0 x 9.0 34.0 - 233.0 700.0 100
Černá (odolná proti UV)
61831041
Basic Tie 98x2.5 BK ano 98.0 x 2.5 1.0 - 21.0 80.0 100
61831043
Basic Tie 160x2.6 BK ano 160.0 x 2.6 1.0 - 40.0 80.0 100
61831044
Basic Tie 200x2.6 BK ano 200.0 x 2.6 2.0 - 51.0 80.0 100
61831045
Basic Tie 140x3.5 BK ano 140.0 x 3.5 2.5 - 32.0 180.0 100
61831046
Basic Tie 200x3.5 BK ano 200.0 x 3.5 3.0 - 50.0 180.0 100
61831047
Basic Tie 290x3.5 BK ano 290.0 x 3.5 3.0 - 79.0 180.0 100
61831053
Basic Tie 370x3.5 BK ano 370.0 x 3.5 2.0 - 103.0 180.0 100
61831049
Basic Tie 160x4.5 BK ano 160.0 x 4.5 2.5 - 38.0 220.0 100
61831051
Basic Tie 200x4.5 BK ano 200.0 x 4.5 3.0 - 50.0 220.0 100
61831054
Basic Tie 290x4.5 BK ano 290.0 x 4.5 3.5 - 78.0 220.0 100
61831056
Basic Tie 360x4.5 BK ano 360.0 x 4.5 3.5 - 100.0 220.0 100
61831060
Basic Tie 240x7.8 BK ano 240.0 x 7.8 3.5 - 63.0 540.0 100
61831061
Basic Tie 300x7.5 BK ano 300.0 x 7.5 4.0 - 80.0 540.0 100
61831062
Basic Tie 365x7,5 BK ano 365.0 x 7.5 8.0 - 100.0 540.0 100
61831063
Basic Tie 450x7.5 BK ano 450.0 x 7.5 35.0 - 130.0 540.0 100
61831064
Basic Tie 540x7.5 BK ano 540.0 x 7.5 35.0 - 158.0 540.0 100
61831065
Basic Tie 750x7.5 BK ano 750.0 x 7.5 35.0 - 220.0 540.0 100
61831066
Basic Tie 780x9.0 BK ano 780.0 x 9.0 34.0 - 233.0 700.0 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoká odolnost proti zásaditým roztokům, olejům, tukům, olejovým derivátům a aromatickým rozpouštědlům
  • Odolnost proti UV záření (černé provedení)

Oblasti použití

  • Univerzální kabelový vázací pásek pro mnoho možností použití

Odkazy na normy / schválení

  • E-File No. E352714
  • Chování při hoření podle UL 94 V-2

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové vázací pásky

Materiál

  • polyamid 6.6
  • Bez halogenů

Teplotní rozsah

  • - 40 °C až +85 °C Teplota instalace: - 10 °C až +60 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.