Ty-Fast® kabelová vázací páska viz strana

Standardní kabelové vázací pásky TY-FAST® z PA 6.6 pro mnoho oblastí použití, mají několik schválení.

Bez halogenů UV odolný

LLOYDS RU Německý Lloyd

Číslo výrobku Popis výrobku UL aprobace Délka x šířka (mm) Ø svazku mm Zatížitelnost v tahu N Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Přírodní
61810350 TY100-18 ano 112.0 x 2.4 25 80 1000
61810360 TY125-18 ano 136.0 x 2.4 32 80 1000
61810380 TY125-40 ano 141.0 x 3.6 32 180 1000
61810390 TY200-40 ano 205.0 x 3.6 50 180 1000
61810400 TY300-40 ano 290.0 x 3.6 76 180 1000
61810410 TY175-50 ano 186.0 x 4.6 44 220 1000
61810420 TY300-50 ano 291.0 x 4.6 76 220 1000
61810430 TY400-50 ano 366.0 x 4.6 102 220 1000
61810440 TY200-120 ano 219.0 x 7.6 50 540 500
61810450 TY400-120 ano 375.0 x 7.6 102 540 500
Černá (odolná proti UV)
61810460 TY100-18x ano 112.0 x 2.4 25 80 1000
61810470 TY125-18x ano 136.0 x 2.4 32 80 1000
61810490 TY125-40x ano 141.0 x 3.6 32 180 1000
61810500 TY200-40x ano 205.0 x 3.6 50 180 1000
61810510 TY300-40x ano 290.0 x 3.6 76 180 1000
61810520 TY175-50x ano 186.0 x 4.6 44 220 1000
61810530 TY300-50x ano 291.0 x 4.6 76 220 1000
61810540 TY400-50x ano 366.0 x 4.6 102 220 1000
61810550 TY200-120x ano 219.0 x 7.6 50 540 500
61810560 TY400-120x ano 375.0 x 7.6 102 540 500
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kabelové vázací pásky umožňují díky integrovanému uzávěru nízké navlékací napětí a vysoké vázací síly
  • Záchytný profil "SURE-GRIP" na obou stranách pásku umožňuje bezpečné uchopení, zabraňuje možnému vyklouznutí pásku při montáži a zajišťuje ho do doby, než se přitáhne rukou nebo pomocí nástroje

Oblasti použití

  • Univerzální kabelový vázací pásek pro mnoho možností použití

Odkazy na normy / schválení

  • UL File Number: E49405, viz tabulka
  • Chování při hoření podle UL 94 V-2

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiál ke svazkování kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelové vázací pásky

Materiál

  • polyamid 6.6
  • Bez halogenů a bez silikonu

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +85 °C

  • TY-FAST® je registrovaná obchodní značka společnosti Thomas & Betts.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.