AS-I klipsová spona/AS-I koncové těsnění

Upevňovací prvek s klipsovou sponou AS-I pro kabely AS-Interface

Bez halogenů Automatizace

Číslo výrobku Popis výrobku Barva Průměr díry mm Délka x šířka mm Tloušťka lepicí pásky mm Výška mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
AS-I klipsová spona
61825000 AS-I klipsová spona bílá 3.3 25 x 20 0,8 11,7 500
AS-I koncové těsnění
22260047 AB-ASI-PC-BK černá - 20 x 4.7 - 11 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • AS-I klipsová spona: obzvlášť pevné uložení kabelu je zaručeno kuželovým uchycením v soklu a opakovaně uvolnitelným uzávěrem
  • AS-I koncové těsnění:
    - snadná montáž
    - oboustranně použitelné
    - kompaktní rozměry šetří místo
    - cenově výhodný způsob utěsnění kabelů AS-Interface
  • Vysoce kvalitní akrylátové lepidlo umožňuje rychlou montáž a okamžité zatížení soklu, mimo to je možné upevnění pomocí šroubu

Oblasti použití

  • Upevňovací prvky pro kabely a vodiče
  • Pro použití se sběrnicovými kabely UNITRONIC® AS-Interface

Vlastnosti výrobku

  • Bez látek narušujících smáčení laku

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: upevňovací svorka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: Senzorový-aktuátorový konektor

Poznámky

  • Lepidlo: akrylát s nosným materiálem z polyuretanové pěny

Materiál

  • Klipsová spona AS-i: Polyamid 6.6 bezhalogenový
  • Koncové těsnění AS-I: TPE, barva černá

Teplotní rozsah

  • AS-I klipsová spona: -40 °C až +80 °C
  • AS-I koncové těsnění: -40 °C až +110 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.