61723810
Upevňovací prvek; přírodní; Polyamid; Bez halogenů;
Kabelová spona CC 5 CABLE CLAMP
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.314,34 Kč
(1.314,34 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Montážní otvory a jiné přípravné práce nejsou zapotřebí
- Speciální profil umožňuje rychlou montáž a demontáž jedného nebo více kabelů bez poškození izolace
Použití
- Upevňovací prvky pro kabely a vodiče
- Vhodné i pro paralelní uložení více kabelů
- Lepicí pásky na nylonovém profilu
- Vhodný pro kabel do průměru 14,5 mm
Komentáře