Hliníkový šroubovací sokl

TC hliníková šroubovací objímka pro kabelové vázací pásky, upevňovací prvek odolný proti horku

UV odolný Teplotně odolný Odolnost proti horku Odolnost proti plameni

Číslo výrobku Popis výrobku Způsob upevnění Materiál Pro šířku vázacího pásku mm Hmotnost g/100 kusů Základní jednotka Bázová cena
61724430 TC 105 šrouby hliník 4,8 67
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Měkký materiál lze výborně přizpůsobit obrysům podkladu
  • Nízká konstrukční výška a nízká hmotnost
  • Odolnost proti horku
  • Odolná proti stárnutí

Oblasti použití

  • Upevňovací prvky pro kabelové vázací pásky

Rozsah dodávky

  • Dodáváno bez šroubů

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: montážní sokl pro vázácí pásky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Class-Description: Upevňovací patka a prvek pro kabelové vázací pásky

Materiál

  • Hliník (3003, ASTMB-209)

Teplotní rozsah

  • -100 °C až +450 °C

  • Jedná se o produkt společnosti ABB/Thomas & Betts
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.