Samolepicí sokl

Šroubovací/nalepovací sokly pro přichycení kabelového vázacího pásku

Odolnost proti plameni Bez halogenů

Číslo výrobku Popis výrobku Barva Průměr díry mm Pro šířku vázacího pásku mm Délka x šířka (mm) Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61718612 Nalepovací sokl 19 x 19 NA přírodní 3.2 3,6 19.0 x 19.0 100
61718611 Nalepovací sokl 19 x 19 BK černá 3.2 3,6 19.0 x 19.0 100
61718614 Nalepovací patice 28 x 28 NA přírodní 5,3 5,3 28.0 x 28.0 100
61718613 Nalepovací patice 28 x 28 BK černá 5,3 5,3 28.0 x 28.0 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Možnost křížové montáže a dvojitého upevnění v místech křížení kabelových svazků
  • Jednoduchá manipulace

Oblasti použití

  • Kabelová vázací pásky se pro upevnění kabelu na stěnu zasouvají do drážky
  • Elektrické rozvody v rozvaděčích, motorových vozidlech, kancelářských strojích atd.

Odkazy na normy / schválení

  • Reakce na oheň podle UL 94 V-2 (bez lepicí pásky)

Poznámky

  • Pro instalaci jsou zapotřebí hladké, nemastné stěny
  • Minimální čas pro zaschnutí lepidla : 10 sec, doporučený čas pro vytvrzení : 24 h

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: montážní sokl pro vázácí pásky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Class-Description: Upevňovací patka a prvek pro kabelové vázací pásky

Barva

  • Černá
  • Přírodní

Materiál

  • polyamid 6.6
  • Bez halogenů a bez silikonu

Teplotní rozsah

  • -15 °C to +50 °C
  • Minimální teplota při zpracování: +10 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.