TC malý sokl pro vázací pásky

TC montážní objímka se sedlem pro kabelové vázací pásky

Bez halogenů

RU

Číslo výrobku Popis výrobku Způsob upevnění Materiál Průměr díry mm Pro šířku vázacího pásku mm Hmotnost g/100 kusů Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61724400 TC 102 šrouby PA 6.6 4,4 4,8 50 1000
61724420 TC 104 šrouby PA 6.6 3,4 2,4 11 1000
61724720 TC 804 šrouby PA 6.6 2.4 2,4 11 1000
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Velmi malé a nízké provedení
  • Jednoduchá manipulace

Oblasti použití

  • Upevňovací prvky pro kabelové vázací pásky
  • Upevnění pomocí šroubů se zápustnou hlavou nebo pomocí nýtů
  • Typickými oblastmi použití je výroba rozvaděčů, motorových vozidel a kancelářských strojů

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No.: E49405
  • UL 94 V-2

Rozsah dodávky

  • Bez šroubů, nýtů atd.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: montážní sokl pro vázácí pásky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Class-Description: Upevňovací patka a prvek pro kabelové vázací pásky

Barva

  • Přírodní

Materiál

  • polyamid 6.6
  • Bez halogenů a bez silikonu

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +85 °C

  • Jedná se o produkt společnosti ABB/Thomas & Betts
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.