TC šroubovací sokl pro vázací pásky

TC vázací šroubovací objímka pro kabelové vázací pásky

Bez halogenů

RU

Číslo výrobku Popis výrobku Způsob upevnění Materiál Průměr díry mm Pro šířku vázacího pásku mm Hmotnost g/100 kusů Základní jednotka Bázová cena
61724810 TC 826 šrouby PA 6.6 4.2 4,8 197
61724820 TC 828 šrouby PA 6.6 4.2 4,8 40
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Nízká konstrukční výška
  • 4 vstupy pro vložení kabelových vázacích pásků umožňují křížovou montáž a dvojité upevnění v místech křížení kabelových svazků

Oblasti použití

  • Upevňovací prvky pro kabelové vázací pásky
  • K upevnění šrouby nebo nýty
  • Typickými oblastmi použití je výroba rozvaděčů, motorových vozidel a kancelářských strojů

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No.: E49405
  • UL 94 V-2

Rozsah dodávky

  • Dodáváno bez šroubů

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: montážní sokl pro vázácí pásky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Class-Description: Upevňovací patka a prvek pro kabelové vázací pásky

Barva

  • Přírodní

Materiál

  • polyamid 6.6
  • Bez halogenů a bez silikonu

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +85 °C

  • Jedná se o produkt společnosti ABB/Thomas & Betts
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.