Upevňovací sokl se sedlem

TC montážní objímka se sedlem pro kabelové vázací pásky

Bez halogenů

Číslo výrobku Popis výrobku Způsob upevnění Materiál Průměr díry mm Pro šířku vázacího pásku mm Hmotnost g/100 kusů Základní jednotka Bázová cena
61724920 TC 140 šrouby PA 6.6 2.8 2,4 47
61724510 TC 141 šrouby PA 6.6 3.5 4,8 77
61724910 TC 142 šrouby PA 6.6 5.2 7,6 120
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoká stabilita díky kompaktní konstrukci
  • Sedlo ve tvaru hranolu tohoto upevňovacího soklu umožňuje upevnění, resp. svazkování kabelů a jiných materiálů, které je zabezpečené proti protočení

Oblasti použití

  • Upevňovací prvky pro kabelové vázací pásky
  • K upevnění šrouby nebo nýty
  • Typickými oblastmi použití jsou řídicí systémy, výroba rozvaděčů a strojírenství

Odkazy na normy / schválení

  • UL 94 V-2

Rozsah dodávky

  • Bez šroubů, nýtů atd.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: montážní sokl pro vázácí pásky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Class-Description: Upevňovací patka a prvek pro kabelové vázací pásky

Barva

  • Bílá

Materiál

  • polyamid 6.6
  • Bez halogenů a bez silikonu

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +85 °C

  • Jedná se o produkt společnosti ABB/Thomas & Betts
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.