Zásuvný sokl

Zástrčka pro připevnění kabelová vázací pásek

Číslo výrobku Popis výrobku Barva Pro tloušťku stěny do mm Průměr díry mm Pro šířku vázacího pásku mm Hmotnost g/100 kusů Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61724001 Zástrčka 10 x 66 NA přírodní 3,2 6.4 (M6) 4,5 25,2 100
61724002 Plug socket 10 x 66 BK černá 3,2 6.4 (M6) 4,5 25,2 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zásuvná objímka pro připevnění kabelu má otvor pro kabelový pásek do šířky 4,5 mm, a je díky zásuvné špičce a malé konstrukční výšce flexibilně použitelná

Oblasti použití

  • Upevňovací šroub (pro kabelovou vázací pásku) se zásuvným klipem
  • Sokl stačí zatlačit do otvoru v panelu s odpovídající tloušťkou, kabelový vázací pásek lze prestrčit skrz tělo skolu
  • Díky rychlému a bezpečnému způsobu upevnění a jednoduché manipulaci nacházejí tyto zásuvné objímky použití při výrobě rozvaděčů, domácích spotřebičů, motorových vozidel a kancelářských strojů

Poznámky

  • Doporučena pracovní teplota kvůli lepící vrstvě : +10°C

Provedení

  • Pro kabelové vázací pásky šířky: 2,8/4,8 mm

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: montážní sokl pro vázácí pásky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Class-Description: Upevňovací patka a prvek pro kabelové vázací pásky

Materiál

  • polyamid 6.6

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé uložení: -40 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.