Uzemňovací pásky/ploché pásové uzemňovací vodiče

Uzemňovací ploché pásky / páskové uzemňovací vodiče jsou ideální pro používání při výrobě skříňových rozvaděčů.

cRUus

Číslo výrobku Označení výrobku UL aprobace Průřez mm² Pro Délka (mm) PL_BREITE Hmotnost mědikg/1000 ks Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
Uzemňovací pásky
4571120
Uzemňovací vodič 1x4/M6/170 mm GN/YE ne 4 M6 170 - 6,5 25
4571123
Uzemňovací vodič 1x4/M8/300 mm GN/YE ne 4 M8 300 - 11,4 25
4571121
Uzemňovací vodič 1x16/M6/170 mm GN/YE ne 16 M6 170 - 26,2 25
4571198
Uzemňovací vodič 1x16/M6/500 mm GN/YE ne 16 M6 500 - 76,8 25
4571124
Uzemňovací vodič 1x16/M8/300 mm GN/YE ne 16 M8 300 - 46,2 25
4571122
Uzemňovací vodič 1x25/M6/170 mm GN/YE ne 25 M6 170 - 40,8 25
4571125
Uzemňovací vodič 1x25/M8/300 mm GN/YE ne 25 M8 300 - 72 25
Plochý pásový tlakově svařený uzemňovací vodič
4571132
Plochý uzemňovací vodič/lisovaný 1x10/M6/200 mm ne 10 M6 200 1 18 25
4571135
Plochý uzemňovací vodič/lisovaný 1x10/M6/300 mm ne 10 M6 300 1 27 25
70399965
Plochý uzemňovací vodič/lisovaný 1X16/M6/200 mm ne 16 M6 200 1,5 30,72 25
70399966
Plochý uzemňovací vodič/lisovaný 1X16/M6/300 mm ne 16 M6 300 1,5 46,08 25
4571133
Plochý uzemňovací vodič/lisovaný 1x16/M8/200 mm ne 16 M8 200 1,5 29 25
4571136
Plochý uzemňovací vodič/lisovaný 1x16/M8/300mm ne 16 M8 300 1,5 43,5 25
4571134
Plochý uzemňovací vodič/lisovaný 1x25/M8/200mm ne 25 M8 200 1,5 45 25
4571137
Plochý uzemňovací vodič/lisovaný 1x25/M8/300mm ne 25 M8 300 1,5 67,5 25
70399969
Plochý uzemňovací vodič/lisovaný 1X25/M8/500 mm ne 25 M8 500 1,5 120 25
Ploché zemnicí pásky s dutinkami
4571196
Plochý uzemňovací vodič/dutinky 1x6/M6/200mm ano 6 M6 200 2 15 25
4571197
Plochý uzemňovací vodič/dutinky 1x6/M6/300 mm ano 6 M6 300 2 20 25
4571126
Plochý uzemňovací vodič/dutinky 1x10/M6/200 mm ano 10 M6 200 2,5 25 25
4571129
Plochý uzemňovací vodič/dutinky 1x10/M6/300 mm ano 10 M6 300 2,5 32 25
4571127
Plochý uzemňovací vodič/dutinky 1x16/M8/200 mm ano 16 M8 200 3 35 25
4571130
Plochý uzemňovací vodič/dutinky 1x16/M8/300 mm ano 16 M8 300 3 51 25
4571128
Plochý uzemňovací vodič/dutinky 1x25/M8/200 mm ano 25 M8 200 3,5 55 25
4571131
Plochý uzemňovací vodič/dutinky 1x25/M8/300 mm ano 25 M8 300 3,5 80 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Oblasti použití

  • Výroba rozvaděčů
  • Bezpečnostní opatření (ochranné uzemnění) je předepsáno normou
  • Uzemnění je nutné u pevných i pohyblivých kovových částí, jako např. dveří rozvaděčů apod.

Vlastnosti výrobku

  • Fixní délky pro šrouby M6 a M8

Odkazy na normy / schválení

  • Číslo souboru UL: E501239, viz tabulku

Konstrukce

  • Uzemňovací pásky:
    - lanko z holých měděných drátů
    - izolace žil na bázi PVC
    - konfekcionováno s kruhovými kabelovými oky
  • Ploché uzemňovací pásky s tlakově svařenými konci:
    - lanko z pocínovaných měděných drátů
    - tlakově svařené konce
  • Ploché uzemňovací pásky s dutinkami:
    - lanko z pocínovaných měděných drátů
    - konfekcionované s nalisovanými kontaktními dutinkami

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Příslušenství pro uzemnění a ochranu před blesky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Class-Description: Příslušenství pro uzemnění a ochranu před bleskem

Kód značení žil

  • Konfekcionované uzemňovací pásy
    zelená/žlutá

Konstrukce vodiče

  • Konfekcionované uzemňovací pásky:
    IEC 60 228 třída 6
    Konfekcionované uzemňovací ploché pásky:
    IEC 60 228 třída 6, pocínované
  • Z velmi jemných drátů

Minimální poloměr ohybu

  • Konfekcionované uzemňovací pásky:
    7x vnější průměr
    Konfekcionované uzemňovací ploché pásky:
    5x vnější průměr

Zkušební napětí

  • Konfekcionované uzemňovací pásky 2500 V

Teplotní rozsah

  • Konfekcionované uzemňovací pásky
    -30 °C až +70 °C
    Konfekcionované uzemňovací ploché pásky
    -5 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.
  • Jiná provedení na vyžádání
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.