EKK jednoduchá svorka

Jednotlivá svorka EKK pro uchycení kabelů a vodičů

Číslo výrobku Označení výrobku Pro vnější Ø kabelu mm Délka x šířka x výška (mm) Hmotnost kg/kus Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
EKK
52026000 EKK 18 15 - 18 125.0 x 45.0 x 120.0 1,4 1
52026011 EKK 26 19 - 26 125.0 x 45.0 x 120.0 1,4 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Šetrné a bezpečné uchycení kabelu, aniž by byla podstatně omezena potřebná vůle pro pohyb žil v kabelu
  • Velký rozsah sevření

Oblasti použití

  • Upevňovací svorky pro odborné upevnění ovládacích výtahových kabelů

Poznámky

  • Montážní směrnici pro výtahové ovládací kabely ÖLFLEX® LIFT najdete v příloze, viz tabulka T5
  • Maximální zatížení na klínovou svorku: 800 N = 80 kg
  • Pouze pro svislou montáž

Rozsah dodávky

  • Narážecí kotvy, šrouby a bezpečnostní podložky jsou součástí dodávky jako montážní příslušenství

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 Class-Description: upevňovací svorka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Upevňovací svorka

Teplotní rozsah

  • Při vysokém mechanickém zatížení: +65 °C
    Při nízkém mechanickém zatížení: +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.