Klínové svorky pro ploché kabely

FKK 08 klínová svorka pro ploché kabely velká – pro ploché kabely do tloušťky 10 mm

Příslušné montážní desky v katalogu na webu

Číslo výrobku Označení výrobku Počet kabelů Max. celková velikost kabelů mm Hmotnost g Základní jednotka Bázová cena
52026051 FKK 08 1–2 50 x 10 103
52026050 FKK 07 1–3 90 x 17 349
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Montážní deska může být připevněna na stěnu šachty hmoždinkami nebo přišroubována či navařena na existující kolejnicový nosník
  • Montážní deska může být ke kabině výtahu přišroubována nebo přivařena

Oblasti použití

  • Upevnění plochých ovládacích kabelů

Konstrukce

  • Malá klínová svorka pro kabely pojme až 2 ploché kabely, velká až 3 ploché kabely

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
  • ETIM 5.0 Class-Description: příslušenství pro instalaci kabelů

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002407
  • ETIM 6.0 Class-Description: Příslušenství pro vodicí lištu pro silové/datové kabely

Info

  • Síla upnutí (při celkové tloušťce kabelu): FKK 08: 2–10 mm = 600–800 N FKK 07: 2–9 mm / 16–17 mm = 800 N
  • Minimální hloubka zasunutí klínu: FKK 08: 60% = 60 mm FKK 07: 60% = 90 mm

Materiál

  • Polyamid 6.6 bezhalogenový

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +50 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.