RKK 01 - 06 klínové svorky pro kulaté kabely

RKK 01-06 klínové svorky pro kulaté kabely

Příslušné montážní desky v katalogu na webu

Číslo výrobku Označení výrobku Počet kabelů Pro Ø kabelu mm Hmotnost g Základní jednotka Bázová cena
52026020 RKK 01 2 7.0 - 11.0 200
52026024 RKK 02 1 18 - 21.5 180
52026028 RKK 04 1 24.5 - 26 150
52026030 RKK 05 1 19 - 24 170
52026022 RKK 06 1 11.5 - 14 184
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • The wedged clamps hold the cable without damaging it and without restricting the necessary movement of the cable

Oblasti použití

  • Upevnění kulatých ovládacích kabelů

Konstrukce

  • Klínové svorky pro kulaté kabely

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 Class-Description: upevňovací svorka

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Upevňovací svorka

Poznámky

  • Upínací síla: 343 N

Materiál

  • polyamid 6.6

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +50 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.