ST ocelový kabelový tunel

Lapp Group nabízí robustní ST ocelový kabelový tunel, který chrání kabely před extrémním mechanickým zatížením.

Mechanická odolnost Bez halogenů Odolnost proti plameni

Číslo výrobku Popis výrobku Délka mm Kombinace průměrů kabelů mm Hmotnost kg/kus Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61717000 ST 1 1000 36/25/15 nebo 40/24 14 1
61717040 ST 2 1000 25/20 nebo 30/18 9 1
61717070 ST 3 1000 17/14 nebo 20/13 7 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Díky stabilnímu středovému můstku, který dodatečně vyztužuje tvar tunelu, je extrémně zatížitelný
  • Bodová zatížení se tak lépe rozloží na nosnou podlahu
  • Také z pohledu bezpečnosti budov, např. při požáru, poskytuje kabelový tunel ST další výhody jako bezhalogenovost a odolnost proti ohni

Oblasti použití

  • Ochrana kabelů položených na zemi proti mechanickým vlivům
  • Lze připevnit k podlaze pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou

Konstrukce

  • ST 1: A = 250, B = 230, C = 70, D = 5, E = 45
    průměr upevňovacího otvoru: 9,0 mm
  • Tloušťka materiálu: 5 mm
  • ST 2: A = 200, B = 182, C = 60, D = 4, E = 34
    průměr upevňovacího otvoru: 6,6 mm
  • ST 3: A = 150, B = 134, C = 60, D = 4, E = 24
    průměr upevňovacího otvoru: 6,6 mm

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000047
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelový žlab

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000047
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelový žlab/dlouhý kabelový žlab

Poznámky

  • Max. nosnost: 7 t

Materiál

  • Pozinkovaná ocel
  • Odolný proti ohni

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.