Terminal Box

Skříňky vyrobené z polykarbonátu se zavíráním na šroub

Spolehlivost Robustní Nízká hmotnost Mechanická odolnost

CE CULUS TÜV Rheinland

Číslo výrobku Popis výrobku Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Montážní panel TB
53110140
TB 160 x 160 x 4,0 1
53110141
TB 252 x 161 x 3,4 1
53110142
TB 267 x 267 x 3,3 1
53110143
TB 240 x 300 x 4,0 1
53110144
TB 155 x 335 x 4,0 1
53110145
TB 351 x 251 x 4,3 1
Svorkovnice se šedým krytem
53110100
Terminal Box 190 x 190 x 130 GY 1
53110102
Terminal Box 280 x 190 x 130 GY 1
53110104
Terminal Box 280 x 190 x 180 GY 1
53110106
Terminal Box 280 x 190 x 230 GY 1
53110108
Terminal Box 280 x 280 x 130 GY 1
53110110
Terminal Box 340 x 280 x 130 GY 1
53110112
Terminal Box 380 x 190 x 130 GY 1
53110114
Terminal Box 380 x 190 x 180 GY 1
53110116
Terminal Box 380 x 190 x 230 GY 1
53110118
Terminal Box 380 x 280 x 130 GY 1
53110120
Terminal Box 380 x 280 x 180 GY 1
53110122
Terminal Box 380 x 280 x 230 GR 1
53110124
Terminal Box 560 x 280 x 130 GR 1
53110126
Terminal Box 560 x 380 x 180 GR 1
Svorkovnice se průhledným krytem
53110101
Terminal Box 190 x 190 x 130 TR 1
53110103
Terminal Box 280 x 190 x 130 TR 1
53110105
Terminal Box 280 x 190 x 180 TR 1
53110107
Terminal Box 280 x 190 x 230 TR 1
53110109
Terminal Box 280 x 280 x 130 TR 1
53110111
Terminal Box 340 x 280 x 130 TR 1
53110113
Terminal Box 380 x 190 x 130 TR 1
53110115
Terminal Box 380 x 190 x 180 TR 1
53110117
Terminal Box 380 x 190 x 230 TR 1
53110119
Terminal Box 380 x 280 x 130 TR 1
53110121
Terminal Box 380 x 280 x 180 TR 1
53110123
Terminal Box 380 x 280 x 230 TR 1
53110125
Terminal Box 560 x 280 x 130 TR 1
53110127
Terminal Box 560 x 380 x 180 TR 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Přehledné uložení
  • Ochrana před prachem a vlhkostí
  • Málo pracovních operací, jednoduchá montáž
  • Průhledné víko pouzdra přispívá k dobrému přehledu
  • Různé varianty

Vlastnosti výrobku

  • Otvírací-zavírací pouzdro, šroubovací typ
  • Šedé nebo průhledné kryty
  • 3,5 mm průměr šroubu pro montážní desku
  • 50mm nastavovací rám pro změny nadmořské výšky

Poznámky

  • Hliníkový výklopný panel je k dispozici na požádání
  • Perforovaná plastová deska použitelné pro všechny velikosti
  • Včetně montážního materiálu

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 5.0 Class-Description: Prázdné pouzdro

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prázdné pouzdro

Certifikace

  • cULus listed acc. to File No. E178096

Na vyžádání:

  • K dispozici jsou další velikosti a barvy

Info

  • Rázová pevnost: IK 08 (další informace viz v datovém listu)

Barva

  • Skříňka: RAL 7035 světle šedá
    Kryt: průhledný nebo světle šedý RAL 7035

Materiál

  • Skříňka: Polykarbonát
    Kryt: Polykarbonát
    Montážní panel: ABS

Krytí

  • IP 67

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +85 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.