Systém kabelového vozíku pro lišty s profilem C, ušlechtilá ocel

Lapp Group nabízí kabelový vozíkový systém pro kulaté i ploché kabely.

Kalkulační nástroj na naší domovské stránce (ve znalostní bázi příslušenství kabelů)

Číslo výrobku Označení výrobku Systém Max. rozměr plochého kabelu v mm Max. průměr u kulatého kabelu v mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
62200462
Kabelový vozík plochý C30 30x54 ušlechtilá ocel - 30.0 x 54.0 - 1
Kabelový vozík pro kulaté kabely
62200120
Kabelový vozík kulatý C30 ušlechtilá ocel - - - 1
62200680
Tažný vozík kulatý C30 ušlechtilá ocel - - - 1
62200130
Kabelová svorka okrouhlá 10–16 mm ušlechtilá ocel - - 10.0 - 16.0 1
62200690
Koncová svorka kulatá, ušlechtilá ocel - - - 1
62200600
Prvek k upevnění na lištu C30, ušlechtilá ocel - - - 1
62200610
Držák na lištu flex. C30, ušlechtilá ocel - - - 1
62200660
Nástavec 800mm C30, ušlechtilá ocel - - - 1
62200650
Rameno unášeče 400mm, ušlechtilá ocel - - - 1
62200670
Držák svorky, ušlechtilá ocel - - - 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Ochranné kabelové svorky brání ostrým ohybům kabelu
  • Prachotěsná kuličková ložiska (kola) zaručují lehký chod v lištách

Oblasti použití

  • Jeřábové dráhy
  • Zvedací a přepravní systémy
  • Strojírenství
  • Mycí linky
  • Nevhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Poznámky

  • Kulaté a ploché kabely se nesmí nad sebou nebo vedle sebe kombinovat
  • Doporučujeme montovat max. tři svorky pro kulaté kabely pod sebou
  • Poloměr ohybu v místě uchycení odpovídá pevnému uložení

Rozsah dodávky

  • Dodací délka lišty, profil C, 6 m

Konstrukce

  • Instalace zařízení je závislá na různých kritériích, jako např. na přípustném průvěsu (hmotnosti) kabelů a pracovní délce

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 Class-Description: příslušenství pro nosný kabelový systém

Všeobecně

  • Max. nosnost: 20 kg

Materiál

  • Kovové díly: nerezová ocel SS 2343 odolná proti kyselinám Šrouby a matice: nerezová ocel A4 odolná proti kyselinám Svorky: polyamid 6

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +120 °C

  • CIBES® je registrovaná ochranná známka firmy Swedish Cable Trolleys AB
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.