Systém kabelového vozíku pro lišty s profilem C

Lapp Group nabízí kompletní kabelový vozíkový systém pro kulaté i ploché kabely.

Kalkulační nástroj na naší domovské stránce (ve znalostní bázi příslušenství kabelů)

Číslo výrobku Označení výrobku Systém Max. rozměr plochého kabelu v mm Max. průměr u kulatého kabelu v mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Kabelový vozík pro ploché kabely
62200421
Kabelový vozík plochý C30 15x54 C30 15.0 x 54.0 - 1
62200442
Kabelový vozík plochý C30 30x54 C30 30.0 x 54.0 - 1
62200477
Kabelový vozík plochý C30 22x54 b C30 22.0 x 54.0 - 1
62200420
Tažný vozík plochý C30 30x54 C30 30.0 x 54.0 - 1
62200482
Tažný vozík plochý C30 22x54 b C30 22.0 x 54.0 - 1
62200422
Koncová svorka plochá C30 30x54 C30 30.0 x 54.0 - 1
62200483
Koncová svorka plochá C30 22x54 b C30 22.0 x 54.0 - 1
62200464
Kabelový vozík plochý C40 22x52 C40 22.0 x 52.0 - 1
62200479
Kabelový vozík plochý C40 22x72 C40 22.0 x 72.0 - 1
62200419
Kabelový vozík plochý C40 22x97 C40 22.0 x 97.0 - 1
62200480
Kabelový vozík plochý C40 22x132 C40 22.0 x 132.0 - 1
62200446
Kabelový vozík plochý C40 35x72 C40 35.0 x 72.0 - 1
62200457
Kabelový vozík plochý C40 35x97 C40 35.0 x 97.0 - 1
62204505
Kabelový vozík plochý C40 35x132 C40 35.0 x 132.0 - 1
62200465
Tažný vozík plochý C40 22x52 C40 22.0 x 52.0 - 1
62200488
Tažný vozík plochý C40 22x72 C40 22.0 x 72.0 - 1
62200418
Tažný vozík plochý C40 22x97 C40 22.0 x 97.0 - 1
62200489
Tažný vozík plochý C40 22x132 C40 22.0 x 132.0 - 1
62200447
Tažný vozík plochý C40 35x72 C40 35.0 x 72.0 - 1
62200458
Tažný vozík plochý C40 35x97 C40 35.0 x 97.0 - -
62200466
Tažný vozík plochý C40 35x132 C40 35.0 x 132.0 - 1
62200484
Koncová svorka plochá C40 22x52 C40 22.0 x 52.0 - 1
62200485
Koncová svorka plochá C40 22x72 C40 22.0 x 72.0 - 1
62200417
Koncová svorka plochá C40 22x97 C40 22.0 x 97.0 - 1
62200486
Koncová svorka plochá C40 22x132 C40 22.0 x 132.0 - 1
62200448
Koncová svorka plochá C40 35x72 C40 35.0 x 72.0 - 1
62200459
Koncová svorka plochá C40 35x97 C40 35.0 x 97.0 - 1
62204504
Koncová svorka plochá C40 35x132 C40 35.0 x 132.0 - 1
Kabelový vozík pro kulaté kabely
62200434
Kabelový vozík kulatý C30 C30 - - 1
62200435
Tažný vozík kulatý C30 C30 - - 1
62200478
Kabelový vozík kulatý C40 C40 - - 1
62200481
Tažný vozík kulatý C40 C40 - - 1
62200437
Kabelová svorka okrouhlá 10–16 mm - - 10.0 - 16.0 1
62200438
Kabelová svorka okrouhlá 17–25 mm - - 17.0 - 25.0 1
62200439
Kabelová svorka kulatá 26–36 mm - - 26.0 - 36.0 1
62200436
Koncová svorka kulatá C30, C40 - - 1
Upevňovací komponenty
62200440
Lišta, profil C, 6m C30 C30 - - 1
62200424
Prvek k upevnění na lištu C30 C30 - - 1
62200427
Držák na lištu flex. C30 C30 - - 1
62200429
Držák na lištu na stěnu C30 C30 - - 1
62200425
Doraz C30 C30 - - 1
62200432
Nástavec 800mm C30 C30 - - 1
62200444
Lišta, profil C, 6m C40 C40 - - 1
62200445
Prvek k upevnění na lištu C40 C40 - - 1
62200456
Držák na lištu flex. C40 C40 - - 1
62200449
Doraz C40 C40 - - 1
62200467
Nástavec 800mm C40 C40 - - 1
62200460
Držák na stěnu C30, C40 - - 1
62200430
Rameno unášeče 400mm C30, C40 - - 1
62200431
Rameno unášeče 630mm C30, C40 - - 1
62200433
Girder clips C30, C40 - - 1
62200428
Držák kolejnice pro připevnění ke stropu - - - 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Ochranné kabelové svorky brání ostrým ohybům kabelu
  • Prachotěsná kuličková ložiska (kola) zaručují lehký chod v lištách

Oblasti použití

  • Jeřábové dráhy
  • Zvedací a přepravní systémy
  • Strojírenství
  • Mycí linky
  • Not suitable for applications in explosive environments

Poznámky

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • Doporučujeme montovat max. tři svorky pro kulaté kabely pod sebou
  • Poloměr ohybu v místě uchycení odpovídá pevnému uložení
  • Kabelové vozíky s dodatkem "b" se hodí pro kabely s velkým poloměrem ohybu (viz datový list)

Rozsah dodávky

  • Dodací délka lišty, profil C, 6 m

Konstrukce

  • Instalace zařízení je závislá na různých kritériích, jako např. na přípustném průvěsu (hmotnosti) kabelů a pracovní délce

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 Class-Description: příslušenství pro nosný kabelový systém

Všeobecně

  • Max. nosnost: Systém C30: 20 kg Systém C40: 32 kg

Materiál

  • Kovové díly: pozinkovaná ocel Svorky: polyamid 6

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +120 °C

  • CIBES® je registrovaná ochranná známka firmy Swedish Cable Trolleys AB
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.