Systém kabelových vozíků, držák T

Lapp Group nabízí kompletní kabelový vozíkový systém pro kulaté i ploché kabely.

Prostorově úsporné upevnění, jelikož není potřebné stranové přesazení vůči nosníku

Číslo výrobku Označení výrobku Max. rozměr plochého kabelu v mm Max. průměr u kulatého kabelu v mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
62200473
Kabelová svorka, plochá, držák T 15.0 x 54.0 - 1
62200474
Kabelová svorka, plochá, držák T b 15.0 x 54.0 - 1
62200490
Koncová svorka, plochá, držák T 15.0 x 54.0 - 1
62200491
Koncová svorka, plochá, držák T b 15.0 x 54.0 - 1
62004503
Kulový čep - - -
62200451
Koncová svorka, kulatá, držák T - - -
62200452
Kabelový vozík, držák T, 2 kola - - -
62200472
Kabelový vozík, držák T, 4 kola - - 1
62200437
Kabelová svorka okrouhlá 10–16 mm - 10.0 - 16.0 1
62200438
Kabelová svorka okrouhlá 17–25 mm - 17.0 - 25.0 1
62200439
Kabelová svorka kulatá 26–36 mm - 26.0 - 36.0 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Ochranné kabelové svorky brání ostrým ohybům kabelu

Oblasti použití

  • Jeřábové dráhy
  • Zvedací a přepravní systémy
  • Strojírenství
  • Nevhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Poznámky

  • Kulaté a ploché kabely se nesmí nad sebou nebo vedle sebe kombinovat
  • Doporučujeme montovat max. tři svorky pro kulaté kabely pod sebou
  • Poloměr ohybu v místě uchycení odpovídá pevnému uložení

Konstrukce

  • Instalace zařízení je závislá na různých kritériích, jako např. na přípustném průvěsu (hmotnosti) kabelů a pracovní délce

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 Class-Description: příslušenství pro nosný kabelový systém

Všeobecně

  • Max. nosnost: 20 kg

Materiál

  • Kovové díly: pozinkovaná ocel Svorky: polyamid 6

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +120 °C

  • CIBES® je registrovaná ochranná známka firmy Swedish Cable Trolleys AB
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.