Systém kabelových vozíků, ocelové lanko

Lapp Group nabízí kompletní kabelový vozíkový systém pro kulaté i ploché kabely.

Pro kabely s velmi malou hmotností (např. k použití pro závěsné ovladače)

Číslo výrobku Označení výrobku Max. rozměr plochého kabelu v mm Max. průměr u kulatého kabelu v mm Základní jednotka Bázová cena
Kabelový vozík pro ploché kabely
62200554
Kabelový vozík plochý, ocelové lanko 15.0 x 44.0 -
62200555
Montážní deska, koncová svorka plochá, ocelové lanko 15.0 x 44.0 -
62200556
Tažný vozík plochý, ocelové lanko 15.0 x 44.0 -
Kabelový vozík pro kulaté kabely
62200557
Kabelový vozík kulatý, ocelové lanko - -
62200559
Montážní deska, koncová svorka kulatá, ocelové lanko - -
62200558
Tažný vozík kulatý, ocelové lanko - -
62200437
Kabelová svorka okrouhlá 10–16 mm - 10.0 - 16.0
62200438
Kabelová svorka okrouhlá 17–25 mm - 17.0 - 25.0
62200439
Kabelová svorka kulatá 26–36 mm - 26.0 - 36.0
Upevňovací komponenty
62200561
Upínací deska ocelové lanko - -
62200562
Upínací šroub ocelové lanko - -
62200565
Ocelové lano - -
62200563
Ocelové lanko, PVC plášť - -
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Ochranné kabelové svorky brání ostrým ohybům kabelu

Oblasti použití

  • Zvedací a přepravní systémy
  • Strojírenství
  • Nevhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Poznámky

  • Kulaté a ploché kabely se nesmí nad sebou nebo vedle sebe kombinovat
  • Doporučujeme montovat max. tři svorky pro kulaté kabely pod sebou
  • Poloměr ohybu v místě uchycení odpovídá pevnému uložení

Konstrukce

  • Instalace zařízení je závislá na různých kritériích, jako např. na přípustném průvěsu (hmotnosti) kabelů a pracovní délce

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 Class-Description: příslušenství pro nosný kabelový systém

Všeobecně

  • Max. nosnost: 6 kg

Materiál

  • Kovové díly: pozinkovaná ocel Svorky: polyamid 6

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +120 °C

  • CIBES® je registrovaná ochranná známka firmy Swedish Cable Trolleys AB
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.