26609912
GOF; 12x OS2; A-optické venkovní kabely: A-DQ(ZN)2Y; Pevné uložení; Skelná příze; Polyetylen; černá
HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2
Přidat do porovnání produktů
Cena
105.365,20 Kč
(2.634,13 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 4000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vhodný pro zafukování do ochranných hadic
- Kompaktní rozměry
- Odolný proti UV záření, podélně a příčně vodotěsný
- Žádné elektromagnetické rušení díky nekovovému vodiči
Použití
- Páteřní rozvody, FTTH aplikace
- Pro montáž zafukováním
- Telekomunikační sítě
- WAN spojení
- Způsoby montáže: zafukováním nebo zatažením do trubiček